配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
5
型号: 09 56 261 5713
D SUB HD MA STR 26P S4_4-40 SCREW LOCK
D SUB HD MA STR 26P S4_4-40 SCREW LOCK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 26
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 261 5713
D SUB HD MA STR 26P S4_4-40 SCREW LOCK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
5
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название High Density
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Stamped
    Straight
Версия
  • Метод подключения Wave soldering termination
  • Тип Male
  • Размер D-Sub 2
  • Число контактов 26
  • Крепление печатной платы With board locks
  • Тип блокировки Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 1.98 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.29 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов < 20 mΩ
  • Момент затяжки ≤0.4 Nm Locking screw
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ‌1.6 mm
  • Монтажная высота ‌ 6.1 mm
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Толщина слоя ≥ 0.76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 11.295 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140071599
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469