配套产品
配套产品 新
Combinables
1
Tools
3
型号: 09 56 000 8165
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
注释
比较
型号: 09 56 000 8165
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
Tools
3
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 D-Sub
  • 标识 High Density
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 冲压针
  • 包装内容
    500根/卷
    左展开
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 0.22 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • 线芯外径 ≤1.38 mm
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 性能等级
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 层厚度 ≥ 0.76 µm
  • 层厚度 ≥ 30 µinch
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 78.9 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140070905
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522