配套产品
配套产品
Accessories
3
型号: 09 67 809 7615
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带前框架
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 809 7615
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation IP67
  • Element Konnektor
  • Specifikation Med frontramme
  • Beskrivelse af kontakten
    Drejet
    Lige
Version
  • Termineringsmetode Loddekopterminering
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 1
  • Antal kontakter 9
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 20
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment 0,4 ... ‌0,6 Nm Skrue
  • Begrænsende temperatur -25 ... +70 °C
  • Ydeevneniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
  • Testspænding Ur.m.s. 1,2 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
    Skal: messing, fortinnet
  • Farve (indsats) Rød
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Lagtykkelse ≥ 0,76 µm
  • Lagtykkelse ≥ 30 µinch
  • Materiale (tætning) Silikone
  • Farve (tætning) Rød
  • Materiale Trykstøbt zink, forniklet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 50
  • Nettovægt 24,98 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140095328
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469