登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
3
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
D-Sub
09 67 409 5615
型号: 09 67 409 5615
PDD SUB IP 67_ 9 POLE MALE SOLDER CUP S4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 409 5615
PDD SUB IP 67_ 9 POLE MALE SOLDER CUP S4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
IP67
Elem
Connector
Az érintkező leírása
Turned
Straight
Verzió
Lezárási mód
Solder cup termination
Fajta
Male
Méret
D-Sub 1
Érintkezők száma
9
Rögzítés típusa
Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 20
Névleges áramerősség
5 A
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
> 5 x 10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +70 °C
Teljesítményszint
NM 30 (S4)
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1.2 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Shell: brass, tin plated
Színes (betét)
Red
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni
Rétegvastagság
≥ 0.76 µm
Rétegvastagság
≥ 30 µinch
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
0.005 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140094147
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found