디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 케이블 커넥터
전력 및 신호 커넥터
09 67 002 9052
型号: 09 67 002 9052
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_4-40 UNC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
防尘保护盖
用于母连接器, 螺纹 4-40 UNC
尺寸: D-Sub 3
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 002 9052
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_4-40 UNC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
액세서리
제품 시리즈
D-Sub
액세서리 유형
방진(dust protection) 커버
액세서리 설명
암형 커넥터 지원
스레드 4-40 UNC
버전
규격
D-Sub 3
상세설명
내부 접착형 전면 실(seal) 고무
기술적 특성
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP67
자재 특성
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상업용 데이터
포장 규격
50
총 중량
18.24 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
39235090
GTIN
5713140088306
eCl@ss
27,440,208.00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found