登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seria
D-Sub
09 67 002 9050
型号: 09 67 002 9050
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_9p_4-40 UNC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
防尘保护盖
用于母连接器, 螺纹 4-40 UNC
尺寸: D-Sub 1
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 002 9050
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_9p_4-40 UNC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria
D-Sub
Typy akcesoriów
Pokrywa ochronna, przeciwpyłowa
Opis akcesoriów
dla złączy żeńskich
Gwint 4-40 UNC
Wersja
Rozmiar
D-Sub 1
Szczegóły
Z wewnętrzną gumową podkładką uszczelniająca klejoną od przodu
Charakterystyka techniczna
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67
Właściwości materiału
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
50
Waga netto
11,575 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
39235090
GTIN
5713140088283
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found