登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
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
디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
하이브리드 커넥터
데이터 및 전력/신호
09 67 025 0439
型号: 09 67 025 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 3
锁止螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 025 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie
D-Sub
Identificación
IP67
Tipo de capota/base
Base
Descripción de capota/base
Con prensaestopa integrado
Versión
Tamaño
D-Sub 3
Versión
顶出线
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x
Fijación de cable
电缆紧固夹
电缆紧固件
Tipo de bloqueo
锁止螺钉 螺纹M3
2 partes
无
Separable
无
Características técnicas
Par de apriete
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 电缆夹螺钉
Temperatura ambiente
-35 ... +120 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP67
Diámetro de cable
8 ... 10.5 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
热塑性塑料
Color (capota/base)
黑色
Longitud
66.5 mm
Anchura
62.3 mm
Altura
24 mm
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
镍
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
31,67 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140091559
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found