配套产品
配套产品
型号: 09 67 037 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 37 p
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 37 p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 4
锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 037 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 37 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 IP67
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 ケーブルグランド付き
バージョン
  • サイズ D-Sub 4
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ケーブル固定具
    ケーブルクランプ
    ケーブルグランド
  • ロックタイプ ロックネジ 4-40 UNCネジ
  • 2個の部品 いいえ
  • 分離可能 いいえ
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.4 Nm ロックネジ
    ‌0.4 Nm ケーブルクランプネジ
  • 周囲温度 -35 ... +120 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • ケーブル径 10.5 ... 12 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
  • カラー(フード/ハウジング)
  • 長さ 75 mm
  • 78.6 mm
  • 高さ 24 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 35.2 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140092594
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416