配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9101
D SUB Knurl. screw M3 f. hood serie 0348
D SUB Knurl. screw M3 f. hood serie 0348

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
滚花螺钉
备件, 螺纹M3
注释
比较
型号: 09 67 002 9101
D SUB Knurl. screw M3 f. hood serie 0348
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 Knurled screw
  • 附件介绍
    Spare part
    Thread M3
材料特性
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
商业数据
  • 包装尺寸 200
  • 净重 0.1 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 73181558
  • GTIN 5713140088528
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400