登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
84
Combinables
1
Accessories
8
후드/하우징
4
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
하이브리드 커넥터
데이터 및 전력/신호
09 69 202 0111
型号: 09 69 202 0111
D-SUB M 11W1 FE CRIMP TH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 11
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 202 0111
D-SUB M 11W1 FE CRIMP TH
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
84
Combinables
1
Accessories
8
上殼/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
D-Sub
식별
Mixed
요소
커넥터
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
젠더
암형
규격
D-Sub 2
컨택트핀 개수
11
신호 접점 개수
10
특수 접점 개수
1x
잠금 유형
피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
상세설명
접점은 별도로 주문하십시오.
기술적 특성
정격 전류
5 A
절연 저항
> 5 x 10
9
Ω
제한 온도
-55 ... +125 °C
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지, 유리섬유 충전 (폴리에스테르)
쉘: 강철, 주석 도금
컬러 (인서트)
검정색
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
포장 규격
100
총 중량
1 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140098640
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (영어)
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
PDF (영어)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found