Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Кожухи
4
Артикул: 09 69 302 0133
D-SUB M 13W3 FE CRIMP TH
D-SUB M 13W3 FE CRIMP TH

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединитель
Подключение обжимом
Номинальный ток: ‌5 A
Розетка
Размер: D-Sub 3
Термопластичная смола, армированная стекловолокном (полиэстер), Кожух: сталь, луженая
Черный
Контакты: 13
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 09 69 302 0133
D-SUB M 13W3 FE CRIMP TH
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
84
Combinables
3
饰品
8
上売/底座
4
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Элемент Connector
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Размер D-Sub 3
  • Число контактов 13
  • Число сигнальных контактов 10
  • Число специальных контактов 3x
  • Тип блокировки Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Подробные данные Please order contacts separately.
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 8.6 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140100701
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare