配套产品
配套产品 新
Contacts
84
Combinables
1
饰品
8
型号: 09 69 402 0253
D-SUB M 25W3 FE CRIMP TH
D-SUB M 25W3 FE CRIMP TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 25
注释
比较
型号: 09 69 402 0253
D-SUB M 25W3 FE CRIMP TH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
84
Combinables
1
饰品
8
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Element Złącze
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar D-Sub 4
  • Liczba kontaktów 25
  • Liczba kontaktów sygnałowych 22
  • Liczba kontaktów specjalnych 3x
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Wypełnienie żywicą termoplastyczną z włóknem szklanym (Poliester)
    Muszla: stal, cynowana
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 25
  • Waga netto 13,911 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140102101
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469