配套产品
配套产品
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Carcaças/Bases
4
型号: 09 69 202 0072
D-SUB M 7W2 FE CRIMP TH
D-SUB M 7W2 FE CRIMP TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 7
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 202 0072
D-SUB M 7W2 FE CRIMP TH
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Carcaças/Bases
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Mixed
  • Elemento Conector
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho D-Sub 2
  • Número de Pólos 7
  • Número de contatos de sinal 5
  • Número de contatos especiais 2x
  • Tipo de trava Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm
  • Detalhes Por favor solicite contatos separadamente.
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (Poliéster)
    Concha: aço, estanhado
  • Cor (inserto) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 6 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140098633
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469