登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
75
Combinables
3
アクセサリ
8
フード/ハウジング
4
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
ハイブリッドコネクタ
電力と信号
09 69 212 0072
型号: 09 69 212 0072
D-SUB M 7W2 MA CRIMP TH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 7
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 212 0072
D-SUB M 7W2 MA CRIMP TH
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
75
Combinables
3
アクセサリ
8
フード/ハウジング
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
D-Sub
名称
Mixed
エレメント
コネクタ
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
オス
サイズ
D-Sub 2
コンタクト数
7
シグナルコンタクト数
5
特殊コンタクト数
2x
ロックタイプ
貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
詳細
コンタクトは別売
技術的特性
定格電流
5 A
絶縁抵抗
> 5 x 10
9
Ω
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
いいえ
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り(ポリエステル)
シェル:スチール 、錫メッキ
カラー(インサート)
黒
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
梱包寸法
100
正味重量
6.638 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140098800
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found