登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
09 69 182 7423
型号: 09 69 182 7423
D SUB MIXED FE 40 A C POWER CONTACT PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Contacto de engaste
Recto
Corriente nominal: ≤40 A
Hembra
Aleación de cobre
0,2 µm Au
Sección de conductor: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 182 7423
D SUB MIXED FE 40 A C POWER CONTACT PL3
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
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
D-Sub
Identificación
Mixed
Tipo de contacto
Contacto de engaste
Descripción del contacto
Recto
Características
Ajuste de herramientas: 7 para AWG 8 y 6 para AWG 10
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Proceso de fabricación
Contactos girados
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
4 ... 6 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 10 ... AWG 8
Corriente nominal
≤ 40 A
Resistencia de contacto
≤ 1 mΩ
Longitud de pelado del cable
7,5 mm
Temperatura de limitación
-55 ... +155 °C
Fuerza de inserción
≤ 7 N
Fuerza de extracción
≈ 5 N
Nivel de rendimiento
3
Ciclos de conexión
≥ 50
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
0,2 µm Au
Material (bloqueo)
Aleación de cobre
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
2,34 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140097209
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portugués_PT)
PDF (Español_MX)
PDF (Checo)
PDF (Danés)
PDF (Inglés)
PDF (Italiano)
PDF (Francés)
PDF (Japonés)
PDF (Alemán)
PDF (Holandés)
PDF (Español)
PDF (Coreano)
PDF (Polaco)
PDF (Sueco)
PDF (Turco)
PDF (Chino trad.)
PDF (Chino simplificado)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglés)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found