配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
型号: 09 69 182 2550
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镍表面镀金
导体截面积: 0.05 ... 0.25 mm²
AWG 30 ... AWG 24
注释
比较
型号: 09 69 182 2550
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,05 ... 0,25 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 30 ... AWG 24
  • Corriente nominal ≤ 10 A
  • Voltaje nominal
    ≤ 3.000 V
    > 1.000 V
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado 1,5 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 5 N
  • Fuerza de extracción ≈ 2,5 N
  • Nivel de desempeño
    AU 50
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni
  • Grosor de capa ≥ 1,27 µm
  • Grosor de capa ≥ 50 µinch
  • Material (carcasa/base) Policarbonato / teflón (PTFE)
  • Material (bloqueo) PI
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 0,899 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140096943
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较