配套产品
配套产品 新
Combinables
4
型号: 09 69 187 0062
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_3 mm
D SUB MIXED FE PNEUMATIC  CONTACT_3 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
母头
德国银
注释
比较
型号: 09 69 187 0062
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_3 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Typ kontaktu Kontakt pneumatyczny
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -10 ... +60 °C
  • Średnica wewnętrzna rurki 3 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Argentan
  • Materiał (uszczelki) Viton
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 2,5 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140097308
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较