配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 69 287 0060
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_2 mm
D SUB MIXED MA PNEUMATIC  CONTACT_2 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
公头
德国银
注释
比较
型号: 09 69 287 0060
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_2 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Mixed
  • Druh kontaktu Pneumatický kontakt
Verze
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -10 ... +60 °C
  • Vnitřní průměr hadice 2 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Alpaka
  • Materiál (těsnění) Viton
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 1,7 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140099586
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522