Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Numer Katalogowy: 09 69 281 7141
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt coaxialny
Prosty, dla kabli RG 178 BU, 196 AU, 404 U
Prąd znamionowy: ≤2 A
Męski
Stop miedzi, PBFE / PBTP / PI
Pozłacane
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 69 281 7141
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
3
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Typ kontaktu Kontakt coaxialny
  • Opis kontaktu
    Prosty
    dla kabli RG 178 BU, 196 AU, 404 U
  • Cechy Tulejka zewnętrzna: zacisk w komorze C narzędzia
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Metoda przyłączenia Przyłącze lutowane / zaciskane
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ≤ 2 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku
    ‌2,7 mΩ dla wewnętrznego kontaktu szczęki
    ‌2,7 mΩ dla tulei zewnętrznej
  • Impedancja 50 Ω
  • Długość odizolowania
    3 mm dla wewnętrznego kontaktu szczęki
    5 mm Ekranowanie
    9,5 mm Otulina kablowa
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +135 °C
  • Siła łączenia ≤ 7 N
  • Siła wycofania ≤ 7 N
  • Klasa właściwości 3
  • Ilość łączeń ≥ 50
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Częstotliwość 0 ... 2 GHz
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów)
    Stop miedzi
    PBFE / PBTP / PI
  • Powierzchnia (kontakty) Pozłacane
  • Materiał (blokady) Stop miedzi
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 2,26 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140229204
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare