매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 66 275 6583 741
D-SUB S 15P STR FE THR UNCSL PL2 GP RE
D-SUB S 15P STR FE THR UNCSL PL2 GP RE

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
정격 전류: ‌7.2 A
암형
규격: D-Sub 2
열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PPA), 쉘: 강철, 니켈 도금
검정색
접점: 15 접지 핀 적용
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 09 66 275 6583 741
D-SUB S 15P STR FE THR UNCSL PL2 GP RE
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
标识
  • 类别 커넥터
  • 系列 D-Sub
  • 标识 표준형
  • 原件 커넥터
  • 插针端子介绍
    스탬핑된 제품
    직선형
版本
  • 接线方式 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 公母类型 암형
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 连接方式
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
  • 针数 15
  • 更多插针 접지 핀 적용
  • 连接长度 2.1 mm
  • 锁定类型 맞춤형 나사 잠금 포함된 고정용 플랜지 4-40 UNC
  • 包装内容 릴(reel) 하나당 200 개
기술적 특성
  • 열간 간격 2.84 mm
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.74 mm
  • 정격 전류 ‌ 7.2 A
  • 정격 전류 @ 40 °C
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 ≤0.4 Nm 잠금 나사
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 50 N
  • 철수 포스
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • 성능 레벨
    2
    CECC 75301-802 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • PCB 두께 ≥1.6 mm
  • 설치 높이 ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PPA)
    쉘: 강철, 니켈 도금
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 귀금속 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    DIN 41652
    CECC 75301-802
商业数据
  • 包装尺寸 200
  • 净重 2.408 kg
  • 原产国 루마니아
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140218130
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다