配套产品
配套产品 新
饰品
2
型号: 09 65 289 6782 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌7.2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 289 6782 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Udstanset
    Lige
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (THR)
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 2
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 15
  • yderligere kontakter Med jordstift
  • Termineringslængde 2,1 mm
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC
  • Pakkens indhold 200 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
  • Afstand mellem rækker 2,84 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,74 mm
  • Nominel strøm ‌ 7,2 A
  • Nominel strøm @ 40 °C
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0,6 Nm female skruelås
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 50 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Ydeevneniveau
    2
    i henhold til CECC 75301-802
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
  • PCB-tykkelse ≥1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging No
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PPA)
    Skal: stål, forniklet
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    DIN 41652
    CECC 75301-802
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 200
  • Nettovægt 1,94 kg
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140217492
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469