登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
没有可用数据
eShop
...
Série
D-Sub
09 66 118 7501
型号: 09 66 118 7501
D SUB SV FE IDC 09 AU3 with M3 nut
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 118 7501
D SUB SV FE IDC 09 AU3 with M3 nut
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
D-Sub
Identificação
Padrão
Elemento
Conector
Descrição do contato
Estampado
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação com remoção de isolação IDC
Gênero
Fêmea
Tamanho
D-Sub 1
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Cabo a cabo
Número de Pólos
9
Tipo de trava
Mesa de fixação com rosca M3
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,09 ... 0,13 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 28 ... AWG 26
Corrente Nominal
2 A
Distância de folga
≥ 0,7 mm
Distância de escoamento
≥ 0,7 mm
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤ 10 mΩ
Torque de aperto
≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 30 N
Força de retirada
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Nível de desempenho
3
Ciclos de conexão
≥ 50
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
Não
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
Concha: aço revestido
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
90
Peso líquido
7,63 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140080195
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found