配套产品
配套产品
Accessories
3
型号: 09 67 009 0424
DSUB PLAST-HOOD 09P KNS-UNC TOPCE
DSUB PLAST-HOOD 09P KNS-UNC TOPCE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 0424
DSUB PLAST-HOOD 09P KNS-UNC TOPCE
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 系列 D-Sub
  • 上殼/底座類型 底座外殼
  • 上殼/底座介紹 可鎖定蓋子
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x
  • 電纜固定
    電纜緊固夾
    防折套管 可選
  • 鎖定類型 滾花螺釘 螺紋4-40 UNC
  • 2 個組件
  • 可分離
技術參數
  • 擰緊力矩
    ‌0.4 Nm 鎖止螺釘
    ‌0.4 Nm 電纜夾螺釘
  • 環境溫度 -55 ... +110 °C
  • 電纜直徑 8 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 熱塑性塑料
  • 顏色(上殼/底座) 黑色
  • 長度 31.5 mm
  • 寬度 34 mm
  • 高度 15 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 13.167 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140089037
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416