配套产品
配套产品
Accessories
5
型号: 09 67 037 0425
DSUB METALLIC HOODS
DSUB METALLIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 4
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 037 0425
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
5
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria D-Sub
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Pokrywa zamykana
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 4
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Mocowanie kabli
    Zacisk kablowy
    Przelotka kablowa
  • Typ blokowania Śruba radełkowana Gwint 4-40 UNC
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
  • Zawartość opakowania zawiera komplet przelotek połówkowych
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0,4 Nm Śruba blokująca
    ‌0,4 Nm Śruba zacisku kablowego
  • Temperatura otoczenia -55 ... +110 °C
  • Średnica przewodu 11,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Tworzywo termoplastyczne
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Metalizowane
  • Długość 71 mm
  • Szerokość 40 mm
  • Wysokość 15 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 24,84 g
  • Kraj pochodzenia Szwecja
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140092518
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416