配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 015 0494
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带长锁扣螺钉 螺纹M2.6
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 015 0494
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
名称
  • カテゴリ 上売/底座
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ 底座外壳
  • フード/ハウジングの説明 盖子可用螺丝固定
バージョン
  • サイズ D-Sub 2
  • シールド 屏蔽
  • バージョン 顶出线
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ケーブル固定具 电缆紧固夹
  • ロックタイプ 带长锁扣螺钉 螺纹M2.6
  • 2個の部品 有
  • 分離可能 有
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.25 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.25 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • 周囲温度 -20 ... +90 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30
  • ケーブル径 3.3 ... 8.5 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 热塑性塑料
  • 表面 (フード/ハウジング) 镀金属
  • 長さ 34.7 mm
  • 幅 40 mm
  • 高さ 15.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 有
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 铅
  • ECHA SCIP番号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • カリフォルニアProposition 65物質 有
  • カリフォルニアProposition 65物質 铅
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 19.5 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140222151
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较