配套产品
配套产品
型号: 09 67 015 0493
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M3 l
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M3 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带长锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 015 0493
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M3 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série D-Sub
  • Tipo de carcaça/base Base em concha
  • Descrição da carcaça/base A tampa pode ser parafusada
Versão
  • Tamanho D-Sub 2
  • Blindagem Blindado
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x
  • Fixação do cabo Grampo para cabos
  • Tipo de trava Com parafusos de travamento longos Fio M3
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌0,25 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
    ‌0,25 Nm parafuso da tampa
    ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Temperatura Ambiente -20 ... +90 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
  • Diâmetro do cabo 3,3 ... 8,5 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Termoplástico
  • Superfície (carcaça/base) Metalizado
  • Comprimento 33 mm
  • Largura 40 mm
  • Altura 15,2 mm
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS
    6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 %
    6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 19,245 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140222229
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较