登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 025 0494
型号: 09 67 025 0494
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带长锁扣螺钉 螺纹M2.6
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 025 0494
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Kryty
系列
D-Sub
上壳/底座类型
Dvojdílný kryt
上壳/底座介绍
Krytku lze přišroubovat
版本
尺寸
D-Sub 3
屏蔽
Stíněné provedení
版本
Přívod shora
电缆入口数量
1
出线孔
1x
电缆固定
Kabelová příchytka
锁定类型
S dlouhými zajišťovacími šrouby Závit M2,6
2 个组件
Ano
可分离
Ano
Technické vlastnosti
Utahovací moment
0,25 Nm Šroub kabelové příchytky
0,25 Nm Šroub krytky
0,4 Nm Zajišťovací šroub
Okolní teplota
-20 ... +90 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP30
Průměr kabelu
3,5 ... 11 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Termoplast
Povrch (kryt)
Pokovené provedení
Délka
39,7 mm
Šířka
53,2 mm
Výška
15,2 mm
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6 a)-I:
Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění obsahující až 0,35 % hmotnostních olova
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
商业数据
包装尺寸
100
净重
21,87 g
原产国
Čína
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140222168
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found