配套产品
配套产品
型号: 09 67 037 0321
D-Sub 37-poles metal hood top entry
D-Sub 37-poles metal hood top entry

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
六角螺丝 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 67 037 0321
D-Sub 37-poles metal hood top entry
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 系列 D-Sub
  • 上殼/底座類型 底座外殼
  • 上殼/底座介紹 蓋子可用螺絲固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x
  • 電纜固定
    電纜緊固夾
    防折套管 ≤ 9 mm
  • 鎖定類型 六角螺絲 螺紋M3
  • 2 個組件
  • 可分離
技術參數
  • 擰緊力矩
    ‌0.4 Nm 鎖止螺釘
    ‌0.4 Nm 螺釘保護罩
    ‌0.4 Nm 電纜夾螺釘
  • 環境溫度 -35 ... +100 °C
  • 電纜直徑 3 ... 15 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 金屬
  • 長度 48 mm
  • 寬度 70.2 mm
  • 高度 18.5 mm
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
    6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • GTIN 5713140221604
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416