电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 050 0433
型号: 09 67 050 0433
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 5
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 050 0433
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
製品シリーズ
D-Sub
フード/ハウジングのタイプ
シェルハウジング
フード/ハウジングの説明
カバーはネジ止め可能
バージョン
サイズ
D-Sub 5
シールド
シールド付き
バージョン
トップエントリー
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x
ケーブル固定具
ケーブルクランプ
ロックタイプ
ロングロックネジ付き 4-40 UNCネジ
2個の部品
はい
分離可能
はい
技術的特性
締付けトルク
0.25 Nm ケーブルクランプネジ
0.25 Nm カバーネジ
0.4 Nm ロックネジ
周囲温度
-20 ... +90 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP30
ケーブル径
9.3 ... 12 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
サーモプラスチック
表面 (フード/ハウジング)
金属メッキ
長さ
37.9 mm
幅
67.5 mm
高さ
18.2 mm
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(a) / 6(a)-I:
: 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
商用データ
梱包寸法
100
正味重量
25 g
原産国
中国
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140222137
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found