配套产品
配套产品
饰品
128
型号: 09 67 009 0483 160
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带短锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0483 160
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
128
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
  • 후드/하우징 설명 나사체결 방식 커버
버전
  • 규격 D-Sub 1
  • 차폐형 차폐형
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x
  • 케이블 고정 케이블 클램프
  • 잠금 유형 짧은 잠금 나사 적용. 스레드 M3
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌0.25 Nm 케이블 클램프 스크루
    ‌0.25 Nm 커버 나사
    ‌0.4 Nm 잠금 나사
  • 주변 온도 -20 ... +90 °C
  • 케이블 직경 1.5 ... 7.5 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 열가소성 수지
  • 표면 (후드/하우징) 금속화
  • 길이 30.7 mm
  • 31.5 mm
  • 높이 15.2 mm
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제
    6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납
    6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 12.54 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140222045
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416