Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
128
Parça numarası: 09 67 009 0482 160
D-Sub 9P plast hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 9P plast hood 1str-ent slo M3 s

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kabuk muhafazası
Kapak vidalanabilir
Boyut: D-Sub 1
Kısa kilitleme vidaları ile M3 diş
Üstten girişli
1x
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Termoplastik
Siyah
Koruma derecesi: IP30
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 67 009 0482 160
D-Sub 9P plast hood 1str-ent slo M3 s
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
128
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri D-Sub
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kabuk muhafazası
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Kapak vidalanabilir
Sürüm
  • Boyut D-Sub 1
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x
  • Kablo sabitleme Kablo kelepçesi
  • Kilitleme tipi Kısa kilitleme vidaları ile M3 diş
  • 2 parça Evet
  • Ayrılabilir Evet
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌0,25 Nm Kablo kelepçesi vidası
    ‌0,25 Nm kapak vidası
    ‌0,4 Nm Kilitleme vidası
  • Ortam sıcaklığı -20 ... +90 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP30
  • Kablo Çapı 1,5 ... 7,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Termoplastik
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Siyah
  • Uzunluk 30,7 mm
  • Genişlik 31,5 mm
  • Yükseklik 15,2 mm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri
    6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler
    6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 10,2 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140221284
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın