配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2050
D-Sub_ACC_LB_STOP_4-40UNC
D-Sub_ACC_LB_STOP_4-40UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
面板内部安装, 螺纹 4-40 UNC
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
不锈钢
注释
比较
型号: 97 00 000 2050
D-Sub_ACC_LB_STOP_4-40UNC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Locking bolt
  • Description of the accessory
    for rear mounting
    Thread 4-40 UNC
Version
  • Size
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Details Order 2 pieces for one shell housing.
Technical characteristics
  • Tightening torque <0.5 Nm
Material properties
  • Material (accessories) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 0.4 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 73181552
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较