配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 67 015 0334 280
D-Sub Hood 15 poles side entry metal 100
D-Sub Hood 15 poles side entry metal 100

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 015 0334 280
D-Sub Hood 15 poles side entry metal 100
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria D-Sub
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Pokrywa możne zostać przykręcona
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 2
  • Wersja 边出线
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Mocowanie kabli
    Zacisk kablowy
    Odciążenie ≤ 6,5 mm
  • Typ blokowania 带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • 2 części
  • Rozdzielny
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • Temperatura otoczenia -35 ... +100 °C
  • Średnica przewodu 3 ... 12.5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) 金属
  • Długość 41 mm
  • Szerokość 40.3 mm
  • Wysokość 15.4 mm
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 54,55 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140221826
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较