配套产品
配套产品
型号: 09 67 001 9977
D Sub Male Screw lock M3 nut full metal
D Sub Male Screw lock M3 nut full metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
滚花螺钉
全金属件, 螺纹M3
注释
比较
型号: 09 67 001 9977
D Sub Male Screw lock M3 nut full metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара Knurled screw
  • Описание аксессуаров
    Full metal part
    Thread M3
Версия
  • Подробные данные Order 2 pieces for one shell housing.
Свойства материала
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 2 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 73181558
  • GTIN 5713140087828
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较