Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 66 212 0300 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=3m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=3m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Okablowanie 1:1, Bezhalogenowe, Ognioodporny
Długość kabla: 3 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 66 212 0300 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=3m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie D-Sub
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    D-Sub
    Macho Recto
  • Conector 2
    D-Sub
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Cableado 1:1
    Sin halógenos
    Retardante de llama
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 9
  • Estructura de núcleo AWG 26/7
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 9
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Voltaje nominal 300 V
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -10 ... +80 °C movido
  • Diámetro de cable 6 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones RoHS 2011/65/EU
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare