配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9102
D Sub_cable clamp screws for hood
D Sub_cable clamp screws for hood

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉
用于电缆紧固夹
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3, D-Sub 4
注释
比较
型号: 09 67 002 9102
D Sub_cable clamp screws for hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria D-Sub
  • Typy akcesoriów Śruba
  • Opis akcesoriów dla dławnicy kablowej
Wersja
  • Rozmiar
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
    D-Sub 4
Właściwości materiału
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS zwolnienia 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 200
  • Waga netto 0,491 g
  • Kraj pochodzenia Szwecja
  • Numer europejskiej taryfy celnej 73181558
  • GTIN 5713140088535
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较