配套产品
配套产品
Accessories
4
型号: 09 55 356 7612 741
25p ANG STD F PL3_4-40 nut_Reel_140 pcs
25p ANG STD F PL3_4-40 nut_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 356 7612 741
25p ANG STD F PL3_4-40 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название Standard
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Stamped
    Angled
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (SMT)
  • Тип Female
  • Размер D-Sub 3
  • Тип соединения Motherboard to daughtercard
  • Число контактов 25
  • Тип блокировки Fixing flange with thread 4-40 UNC
  • Содержимое упаковки 140 pieces on reel
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.76 mm
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Момент затяжки ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Предельная температура -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Усилие вставки ≤ 83 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Уровень исполнения 3
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1.6 mm
  • Монтажная высота ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 23 g
  • Страна изготовления Vietnam
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140070158
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469