配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 67 009 0336
D Sub side entry metal hood 9 pole with
D Sub side entry metal hood 9 pole with

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹M3
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0336
D Sub side entry metal hood 9 pole with
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Le couvercle peut être vissé
Version
  • Taille D-Sub 1
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble Passe-fil
  • Type de verrouillage Vis moletée Pas M3
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
  • Détails Capot fourni avec seulement une vis du côté opposé de la sortie du câble.
  • Contenu du kit avec moitiés de kits de passes-fil
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Température ambiante -40 ... +120 °C
  • Diamètre de câble 4 ... 10,2 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Métallique
  • Longueur 37,7 mm
  • Largeur 31 mm
  • Hauteur 14,7 mm
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 38 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140088887
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416