配套产品
配套产品
アクセサリ
1
型号: 09 67 025 0338
D Sub side entry metal hood25 pole_cable
D Sub side entry metal hood25 pole_cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 025 0338
D Sub side entry metal hood25 pole_cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
アクセサリ
1
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 カバーはネジ止め可能
バージョン
  • サイズ D-Sub 3
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ケーブル固定具
    ケーブルクランプ
    テンションリリーフ ≤ 9.7 mm
  • ロックタイプ 六角ネジ 4-40 UNCネジ
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.4 Nm ロックネジ
    ‌0.4 Nm カバーネジ
    ‌0.4 Nm ケーブルクランプネジ
  • 周囲温度 -55 ... +125 °C
  • ケーブル径 3 ... 15 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) メタル
  • 長さ 47.5 mm
  • 53.7 mm
  • 高さ 15.2 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 75.6 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140091283
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较