登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 67 037 0448
型号: 09 67 037 0448
D Sub side entry plastic metallized 37 p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 037 0448
D Sub side entry plastic metallized 37 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Zubehör
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
上売/底座
Baureihe
D-Sub
Gehäuseart
底座外壳
Gehäusebeschreibung
盖子可用螺丝固定
Ausführung
Baugröße
D-Sub 4
Schirmung
屏蔽
Ausführung
边出线
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x
Kabelfixierung
电缆紧固夹
Verriegelungsart
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
2-teilig
有
teilbar
有
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 电缆夹螺钉
Umgebungstemperatur
-35 ... +95 °C
Kabeldurchmesser
6 ... 13 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
表面(上壳/底座)
镀金属
长度
57.8 mm
宽度
71.4 mm
高度
18.9 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
35.216 g
Ursprungsland
罗马尼亚
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140092648
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found