PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 04 232 6822
型号: 09 04 232 6822
DIN-Power D032FRW-26,0 C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Female connector
Wrap termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 04 232 6822
DIN-Power D032FRW-26,0 C1-2
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
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
DIN 41612
Identifikace
Typ D
Prvek
Zásuvka
Popis kontaktu
Přímé provedení
Vlastnosti
Barevné odchylky a skvrny jsou povolené
Verze
Způsob připojení
Ovíjený spoj
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
32
Konfigurace kontaktů
Řady a + c, pozice 2, 4, ... , 30, 32
Délka zakončení
26 mm
Kódování
Kódovací otvor
Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB
S upevňovací přírubou
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
5,08 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
5,08 mm
Jmenovitý proud
6 A
Jmenovitý proud
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost
≥ 3 mm
Délka povrchových cest
≥ 3 mm
Izolační odpor
>10
11
Ω
Vnitřní odpor
≤ 15 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 40 N
Odpojovací síla
≤ 40 N
Zkušební napětí U
r.m.s.
1,55 kV (kontakt – kontakt)
1,55 kV (kontakt – zemnění)
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Ne
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka)
RAL 7035 (světle šedá)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace
F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
Velikost balení
24
Hmotnost netto
14 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140942509
eCl@ss
27.460.201,00