Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Artikelnummer: 09 04 232 7832
DIN-Power D032FS-2,9C1-3
DIN-Power D032FS-2,9C1-3

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Vrouwelijke connector
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌6 A
Contacten: 32
Recht
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 3, vlgs. IEC 60603-2
Codering: Codering van gaten, Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging: Met bevestigingsflens
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikelnummer: 09 04 232 7832
DIN-Power D032FS-2,9C1-3
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Productdetails
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 D型
  • 原件 母連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 波峰焊接接線方式
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
  • 針數 32
  • 插針佈局 a、c 排,位置 2、4……30、32
  • 連接長度 2.9 mm
  • 編碼
    孔編碼
    不缺針的編碼方式
  • PCB 固定 帶固定法蘭
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 5.08 mm
  • 針間距(插拔端) 5.08 mm
  • 額定電流 ‌ 6 A
  • 額定電流 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • 放電距離 ≥ 3 mm
  • 爬電距離 ≥ 3 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 15 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 40 N
  • 拔出力 ≤ 40 N
  • 性能等級
    3
    符合IEC 60603-2 標準
  • 插拔次數 ≥ 50
  • 測試電壓Ur.m.s. 1.55 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 conform
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Niet ingesloten
  • REACH 附件XIV 物質 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物質 Niet ingesloten
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 10.9 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140008632
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare