配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
1
Accessories
1
型号: 09 05 148 6920
DIN-Power E048SMC-3,0C1-2 CTI > 400
DIN-Power E048SMC-3,0C1-2 CTI > 400

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 05 148 6920
DIN-Power E048SMC-3,0C1-2 CTI > 400
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
1
Accessories
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás E típus
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Könyökös
  • Tulajdonságok A szín- és öntési eltérések megengedettek
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Bővítőkártya
    NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 48
  • Érintkező konfigurá a, c és e sorok, 2, 4, ... , 30, 32 pozíciók
  • Kódolás
    Furat kódolású
    Kódolás érintkezők vesztésével
    Oldal kódolású
  • NYÁK rögzítése Rögzítő karimával
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 5,08 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6 A
  • Névleges áramerősség 20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
  • Légköztávolság ≥ 3 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 3 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 15 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (újrafolyatásos forrasztás során max. +240 °C 15 mp-ig)
  • Benyomási erő ≤ 75 N
  • Kihúzási erő ≤ 75 N
  • Teljesítményszint
    2
    IEC 60603-2 szerint
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 400
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1,55 kV
  • Szigetelő csoport II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Színes (betét) Bézs
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F4/I3 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 14,46 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140195455
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较