配套产品
配套产品 新
型号: 09 06 002 9922
DIN-Power F-shroud for SH D20 1,6
DIN-Power F-shroud for SH D20 1,6

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
适用于带压入式针脚的 F 型“低结构”, 无锁扣
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 002 9922
DIN-Power F-shroud for SH D20 1,6
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie DIN 41612
  • Tipo di accessorio Corpo vuoto per PCB (shroud)
  • Descrizione degli accessori
    per tipo F ʺlow profileʺ con contatti press-in
    Senza leve di aggancio
Versione
  • Lunghezza del collegamento 13 mm
  • Viti Viti di fissaggio
Dettagli tecnici
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ‌1,6 mm +0,8 ‌
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) 热塑性塑料
  • Colori (accessori) RAL 7032(卵石灰)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 有
  • Sostanze REACH SVHC 铅
  • California Proposition 65 substances 有
  • California Proposition 65 substances
    铅
    镍
Specifiche ed approvazioni
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 按照NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 11 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140010802
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较