Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Hankontaktdon
Våglödningsförbindning
Märkström: 6 A
Kontakter: 32
Vinklad
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 3, enligt IEC 60603-2
Kodning: Hålkodning, Höljeskodning, Kodning med kontaktförluster, D20 kodning
Kretskortsfixering: Med fästfläns, Med snäppklämma
Termoplast, glasfiberfylld
RAL 7032 (stengrå)