配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
2
型号: 09 06 132 6901 222
DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF
DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 06 132 6901 222
DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
2
产品详情
名称
  • カテゴリ 连接器
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 F型
  • エレメント 公连接器
  • コンタクトの説明 弯式
バージョン
  • 結線方式 波峰焊接接线方式
  • 接続タイプ
    主板到子插件板
    扩展卡
    PCB至电缆
  • コンタクト数 32
  • コンタクト構成 z 和 b 排,位置 2、4……30、32
  • コーディング
    孔编码
    带护罩编号
    不缺针的编码方式
    D20编码
  • PCB固定 带固定法兰
技術的特性
  • コンタクト列 3
  • コンタクトピッチ(結線側)
    2.54 mm
    5.08 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 定格電流 ‌ 6 A
  • 定格電流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 空間距離 ≥ 1.6 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 3 mm
  • 絶縁抵抗 >1011 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 15 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 50 N
  • 引抜力 ≤ 50 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 嵌合回数 ≥ 400
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1.55 kV (接头-接头)
  • 絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材質 (インサート) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • カラー(インサート) RAL 7035 (浅灰色)
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 21.58 g
  • 原産国 德国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140195523
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415