登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
20
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
09 06 209 3201
型号: 09 06 209 3201
DIN-Power F9009FC-C1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
插针: 9
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 209 3201
DIN-Power F9009FC-C1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
20
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
DIN 41612
Tanımlama
Tip F9
Eleman
Dişi konnektör
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Bağlantı türü
Kablodan kabloya
Kontak sayısı
9
Kodlama
Kontak kaybı ile kodlama
PCB sabitlemesi
Sabitleme flanşlı
Ayrıntılar
Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
Kontak sıraları
3
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
3,81 mm
5,08 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
3,81 mm
5,08 mm
Nominal akım
20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
Açıklık mesafesi
≥ 1,6 mm
Creepage mesafesi
≥ 3 mm
Yalıtım direnci
>10
12
Ω
Kontak direnci
≤ 15 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 14 N
Geri çekilme kuvveti
≤ 14 N
Test gerilimi U
r.m.s.
1,55 kV (kontak-kontak)
2,5 kV (kontak-toprak)
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60603-2 (tamamlayıcı)
Demir yolu sınıflandırması
F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
350
Net ağırlık
6,06 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140012714
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found