登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Moederbord naar dochterkaart-aansluiting
09 06 045 2875
型号: 09 06 045 2875
DIN-Power FM21+24FCS-4,5C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式, 压接针
额定电流: 6 A
插针: 45
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 06 045 2875
DIN-Power FM21+24FCS-4,5C1-1
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
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
DIN 41612
Identificatie
Type FM
Element
Vrouwelijke connector
Beschrijving van het contact
Recht
Versie
Aansluitmethode
aansluiting met golfsoldering
Krimpaansluiting
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
PCB naar kabel
Kabel-naar-kabel
Aantal contacten
45
Contactconfiguratie
Rijen z, b en d, posities 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Afsluitingslengte
4,5 mm
Codering
Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging
Met bevestigingsflens
Details
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
Contactrijen
3
Contactpitch (aansluitzijde)
3,81 mm
5,08 mm
Nominale stroom
6 A
Nominale stroom
Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
Tussenruimteafstand
≥ 1,6 mm
Kruipweg
≥ 3 mm
Isolatieweerstand
>10
12
Ω
Contactweerstand
≤ 15 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 70 N
Uittrekkracht
≤ 70 N
Prestatieniveau
1
vlgs. IEC 60603-2
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
1,55 kV (contact-contact)
2,5 kV (contact-massa)
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nee
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-2 (aanvullend)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Spoorwegclassificatie
F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
Verpakkingsmaat
20
Nettogewicht
24,98 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140011045
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03