配套产品
配套产品
Combinables
9
饰品
1
型号: 09 06 248 2833
DIN41612-F48FS-C1-1-E3.2
DIN41612-F48FS-C1-1-E3.2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 248 2833
DIN41612-F48FS-C1-1-E3.2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
饰品
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation Type F
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
    PCB til kabel
  • Antal kontakter 48
  • Kontaktkonfiguration Række z, d og b, position 2, 4, ... , 30, 32
  • Termineringslængde 3,7 mm
  • Kodning
    Hulkodning
    Kodning med tab af kontakter
    Kodning af Stikhus
  • Fastgørelse af PCB Med fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 3
  • Kontaktafstand (termineringsside)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Nominel strøm ‌ 6 A
  • Nominel strøm 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Frigangsafstand ≥ 1,6 mm
  • Krybeafstand ≥ 3 mm
  • Isolationsmodstand >1012 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 15 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 75 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 75 N
  • Ydeevneniveau
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt-kontakt)
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Farve (indsats) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F4/I3 按照NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 15 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140013582
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较