登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
17
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Mezzaninförbindning
09 06 015 2913
型号: 09 06 015 2913
DIN-Power H15MS-3,0C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 15
直式
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 015 2913
DIN-Power H15MS-3,0C1-1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
DIN 41612
Identifiering
Typ H15
Element
Hankontaktdon
Kontaktbeskrivning
Rak
Version
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Förbindningstyp
Mezzanin
PCB till kabel
Antal kontakter
15
Kontaktkonfiguration
Rad d, positioner 6, 10, ... , 26, 30 och rad z, positioner 4, 8, ... , 28, 32
Kretskortsfixering
Med fästfläns
Tekniska egenskaper
Kontaktdelning (förbindningssida)
5,08 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
6,5 mm
10,16 mm
Märkström
15 A
Märkström
Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd
≥ 4,5 mm
Krypavstånd
≥ 8 mm
Isoleringsmotstånd
>10
12
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 8 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 90 N
Urtagningskraft
≤ 90 N
Prestandanivå
1
enligt IEC 60603-2
Matningscykler
≥ 500
Testspänning U
r.m.s.
3.1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ag över Ni Kopplingssida
Ag över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Järnvägsklassificering
F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Nettovikt
25 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140010840
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
下载
Connectors DIN 41 612
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications